Publique sus productos
Innovation 800 - Direct Fired Water Heater
AERCO

Innovation 800 - Direct Fired Water Heater

Traducido por Google,
Una vez más, AERCO lidera el camino en tecnología de calentamiento de agua comercial con la introducción de Innovation, su nueva línea de calentadores de agua premium. Con un diseño sin tanque, tecnología avanzada de condensación y modulación y un intercambiador de calor resistente a las incrustaciones, Innovation brinda rendimiento y ventajas económicas a cualquier sistema.
  • Hasta un 99% de eficiencia
  • Control de temperatura de +/-4°, gracias a la detección anticipada y al turndown inigualable
  • Alta fiabilidad
  • Huella pequeña debido a su diseño sin tanque
  • Reducción de pérdidas en modo de espera y ciclos
  • Bajo NOx

Eficiencias de hasta el 99%
El calentador de agua AERCO Innovation utiliza tecnología de punta para satisfacer fácilmente los requisitos de agua caliente comercial e industrial altamente diversos y exigentes en un diseño de condensación compacto y confiable. El intercambiador de calor pirotubular helicoidal duradero y de alta eficiencia ha sido probado para ser impermeable al estrés térmico durante una vida útil prolongada. La construcción de acero inoxidable maximiza la longevidad en la aplicación de condensación y los tubos corrugados aumentan el área de superficie efectiva de transferencia de calor para una eficiencia térmica óptima de hasta el 99 %. La distribución mejorada del flujo junto al agua mantiene velocidades mínimas constantes en el intercambiador de calor; esto mantiene los sólidos en suspensión y reduce en gran medida la caída de incrustaciones para mantener un rendimiento de alta eficiencia y una larga vida útil.

El control de temperatura preciso y la reducción de hasta 20:1 ofrecen una precisión que ahorra dinero
El sistema de control avanzado incorpora detección de avance dinámico para una modulación precisa de su sistema de suministro de aire/combustible de alta reducción. Estos controles encienden la unidad para que coincida con precisión con los requisitos de carga y producen un control estricto de la temperatura de salida del agua caliente. Con una reducción de hasta 20:1, AERCO Innovation aprovecha al máximo su eficiencia térmica, eliminando el desperdicio de combustible y reduciendo los costos operativos.

Diseño comercial sin tanque:
El exclusivo diseño sin tanque brinda la capacidad de operar el sistema con puntos de ajuste de 120 °F o menos, ahorrando energía y reduciendo el riesgo de quemaduras. El volumen mínimo de agua y el mantenimiento de la circulación continua a través de la unidad eliminan virtualmente el riesgo de crecimiento de la bacteria Legionella.

Versatilidad de ventilación:
Las capacidades de combustión de pared lateral, a través del techo y sellada brindan una amplia flexibilidad de instalación y ahorros.

Diseño que ahorra espacio:
AERCO Innovation se entrega como una sola unidad completamente ensamblada. Su tamaño pequeño, el tamaño de la puerta y su funcionamiento silencioso lo hacen ideal tanto para aplicaciones de nueva construcción como de reacondicionamiento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaerco-innovation-800
  • Familia de productoHot Water Heat Generators
  • Grupo de productosWater Heater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-04-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas