Publique sus productos
Benchmark 5000 - Gas-Fired Boiler
AERCO

Benchmark 5000 - Gas-Fired Boiler

Traducido por Google,
Midiendo solo 79 de alto x 34 de ancho x 109 de profundidad (pulgadas), el Benchmark 6000 (BMK6000) presenta una reducción de 15:1 para eficiencia energética, bajas emisiones de NOx y alta confiabilidad en un espacio compacto inigualable que es la mitad del tamaño de cualquier otro 6 millones de BTU/hr de calderas en el mercado. Al incorporar el diseño pirotubular de acero inoxidable probado en campo de AERCO, el BMK6000 brinda a los ingenieros de especificación de consultoría, administración de instalaciones y propietarios de edificios una caldera que brinda flexibilidad para adaptarse tanto a la modernización como a la nueva construcción que requiere uno o varios 6 millones de BTU/ calderas hr.

El Benchmark 6000 (BMK6000) que cuenta con una reducción de 15:1 para eficiencia energética, bajas emisiones de NOx y alta confiabilidad en un espacio compacto inigualable que es la mitad del tamaño de cualquier otra caldera de 6 millones de BTU/hr en el mercado. Al incorporar el diseño pirotubular de acero inoxidable probado en campo de AERCO, el BMK6000 brinda a los ingenieros de especificación de consultoría, administración de instalaciones y propietarios de edificios una caldera que brinda flexibilidad para adaptarse tanto a la modernización como a la nueva construcción que requiere uno o varios 6 millones de BTU/ calderas hr.

La nueva BMK6000 tiene una eficiencia operativa del 92,5 % para reducir los gastos operativos y generar el mayor ahorro de combustible estacional posible. Con solo 79 de alto x 34 de ancho x 109 de profundidad (pulgadas), la BMK6000 rediseñada es la caldera de 6 millones de BTU/h con el diseño más compacto del mercado y aproximadamente del mismo tamaño que otras calderas de 3 millones de BTU/h. Otra ventaja del diseño de la BMK6000 es la construcción de acero inoxidable 439 que ayuda a la caldera a lograr una alta eficiencia. También mejora la longevidad y crea una mayor resistencia a los ciclos del intercambiador de calor.

El BMK6000 viene estándar con el sistema de monitoreo de nivel de oxígeno (O2) patentado por AERCO que puede mostrar el nivel de O2 directamente en el paquete de control de pantalla táctil C-More™ de la caldera en tiempo real. Este es el primer paso hacia la versión O2 que estará disponible el cuarto trimestre de este año.

Para mayor comodidad, la opción de recopilación remota de datos de AERCO supervisa continuamente las operaciones internas, analizando los parámetros de rendimiento y los posibles riesgos de fallos. Esta información se recopila y evalúa en nuestro centro de datos, que tiene la capacidad de monitorear las tendencias de rendimiento y las ocurrencias de fallas. También se puede acceder al BMK6000 de forma remota a través de Modbus o Intranet, lo que permite medir el nivel de emisiones de la caldera y el ahorro de combustible sin los dispositivos de calibración tradicionales, lo que ayuda a maximizar el ahorro de combustible.

Al emplear un diseño de quemador de bajo NOx probado y un sistema de combustible patentado, el nuevo BMK6000 admite un estricto control de emisiones. La caldera entrega

El BMK6000 se puede reparar a través de la parte frontal o superior de la caldera, así como del costado, lo que permite una verdadera instalación de lado a lado, lo que reduce aún más los requisitos de espacio. La caldera ofrece una serie de capacidades de ventilación que incluyen combustión de pared lateral, a través del techo y sellada para una amplia flexibilidad de instalación. Las calderas BMK6000 vienen con una garantía de por vida contra choque térmico y 10 años prorrateados contra corrosión por condensación y garantía del intercambiador de calor por defectos de fabricación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaerco-benchmark-5000
  • Familia de productoHot Water Heat Generators
  • Grupo de productosBoiler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers, heating and hot water systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems