Publique sus productos
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat
Dalhem Ribba Acoustic wood slat

    Dalhem Ribba Acoustic wood slat

    Traducido por Google,

    Dalhem Ribba y Planks, sistemas de techos suspendidos y paredes chapadas para espacios públicos. Chapa de madera auténtica para estancias que buscan algo más allá de lo tradicional. Los productos ofrecen una capa superficial vibrante, totalmente única para cada proyecto. Combinando materiales modernos con técnicas de carpintería tradicionales, creamos sistemas que cumplen con las exigentes demandas actuales en materia de resistencia al fuego, acústica y medio ambiente, sin comprometer el concepto arquitectónico. La libertad de crear arte en armonía con una funcionalidad perfecta. Gracias a su construcción, los productos cumplen con los altos requisitos de la clase de resistencia al fuego B-s1,d0. Dalhem Ribba y Planks también cumplen con los requisitos de Byggvarubedömningen y Sunda Hus.

    Dalhem Ribba también se puede montar en la pared. La instalación es completamente invisible gracias al perfil de montaje especialmente diseñado. Este método de instalación es ideal para techos suspendidos con curvas cerradas o similares. El perfil de montaje también se utiliza como placa de unión.

    Especificaciones
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadalhem-ribba
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-04-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania