Publique sus productos
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
    AICA

    [NEW] Virutect

    Traducido por Google,

    ¿POR QUÉ VIRUTECT?

    AICA le gustaría proponer "Virutect" para su instalación para reducir la cantidad de virus en los productos

    Punto fuerte
    Virutec es el material de construcción que tiene un rendimiento antiviral.

    Mecanismo
    El virus tiene una estructura básica que consiste en una membrana proteica y el ácido nucleico.
    Se inhibirá la síntesis de proteína del virus cuya proteína en la envoltura se destruya y finalmente morirá.

    ¿Conoces el riesgo de virus y bacterias?
    ・Propagación de enfermedades en edificios
    ・Pérdida de confianza de los clientes y el personal
    ・Disminución de clientes
    ・Desconfianza de la sociedad
    ・Interiores de edificios antihigiénicos

    Especificaciones
    • VIRUTECT  / High Pressure Laminates 

      Virutect has good anti-bacteria and anti-vital performance. We recommend to use Virutect for furniture, wall panel etc.
      ■   Available for both vertical and horizontal use. 
      ■  Recommend to use Virutect for the place of medical, nursing, child care,education facilities and restaurant.

      CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 
      Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
      ■  High heat resistance and moisture resistance. 
      ■  Impact resistance. 
      ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

      POSTFORM COUNTER VIRUTECT TYPE 
      Postform counter Virutect type is adopted by a lot of medical facility and public facilities.
      ■ SIAA Certificate for counter to material.
      ■ High chemical resistance.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVIRUTECT
    • Familia de productoVirutect
    • Grupo de productosVirutect
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-07-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Asia