Publique sus productos
Air Data Routers ADR50
Aircuity

Air Data Routers ADR50

Traducido por Google,

El enrutador de datos aéreos (ADR) proporciona enrutamiento de paquetes de datos y aire distribuidos de una serie de condiciones ambientales en toda la instalación. Los enrutadores de datos de aire reciben comandos del conjunto de sensores de la serie SST para abrir la válvula de solenoide integrada del enrutador para monitorear el área de prueba mientras se cierran simultáneamente todas las demás válvulas de solenoide en el sistema. Luego, los "paquetes" de aire se extraen del área de prueba a través del cable estructurado OptiNet de regreso a los sensores dentro de Sensor Suite. Se pueden monitorear múltiples áreas desde un enrutador de datos aéreos, mientras que los enrutadores se pueden conectar en red como parte de un sistema distribuido más grande. Las capacidades de expansión de puntos en el enrutador de datos de aire también están disponibles para interactuar con un sistema de gestión de edificios y otros equipos HVAC.

Especificaciones
  • • Up to 4 individual test areas can be monitored from each Air Data Router
    • Interfaces to a combination of discrete physical sensors, and remote virtual sensors
    • Flexible input/output expansion capability for additional monitoring and interfacing to a Building Management System
    • Communicates via the OptiNet® network connection to the SST Series Sensor Suite

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair_data_routers_adr50
  • Familia de productoMechanical Equipment
  • Grupo de productosAir Data Routers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30.5
  • Ancho (mm)30.5
  • Profundidad (mm)11.43
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)6.67
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls