Publique sus productos
Duct Probe DBP202
Aircuity

Duct Probe DBP202

Traducido por Google,

La sonda de conducto (DPB) interactúa con el enrutador ADR500 para la detección discreta de temperatura y para extraer muestras de aire de regreso al conjunto de sensores de la serie SST a través de la ruta de comunicaciones patentada MicroDuct®. Dependiendo de la configuración de Sensor Suite, muchos parámetros ambientales adicionales se pueden monitorear “virtualmente”, como el dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO), la temperatura del punto de rocío, la humedad relativa (HR); partículas pequeñas y compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC). Las sondas se pueden montar directamente en un conducto o en ambientes exteriores.

Especificaciones
  • • Duct or facade mounted assembly for sensing both discrete and virtual conditions
    • Designed to operate with the ADR500 Router
    • Provides MicroDuct® termination point, enabling virtual sensing

Especificaciones técnicas
  • Referenciaduct_probe_dbp202
  • Familia de productoMechanical Equipment
  • Grupo de productosDuct Probes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)142.3
  • Ancho (mm)192
  • Profundidad (mm)288
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls