Publique sus productos
Rectangular ventilation ducts system

Rectangular ventilation ducts system

3.4 de 5 estrellas3.4(12 reseñas)
Traducido por Google,
  • Los conductos y accesorios de ventilación rectangulares están destinados a la distribución de aire en sistemas de ventilación y aire acondicionado en edificios, incluidos edificios residenciales, residencias colectivas y edificios de servicios públicos. También se pueden utilizar en almacenes, edificios industriales y agrícolas.
    Se podrán utilizar líneas rectas y accesorios en las siguientes condiciones:
    - temperatura del aire transportado en el rango de -30 °C a + 70 °C,
    - humedad relativa del aire transportado hasta el 100%,
    - transporte aéreo sin factores químicamente agresivos y abrasivos,
    - velocidad del flujo de aire de hasta 16 m/s,
    - diferencia de presión estática del aire dentro y fuera del conducto de -500 Pa a 1000 Pa (clase de ejecución N, según WO-KOT / 36/01 revisión 2).
  • Debido a los requisitos de resistencia a la corrosión, los conductos y accesorios de ventilación rectangulares fabricados en chapa de acero galvanizado, grado DX51D + Z275 según la norma PN-EN 10346:2015, se caracterizan por una alta durabilidad y pueden usarse en ambientes corrosivos. Atmósferas C1, C2 y C3 según PN-EN ISO 92232012.
    Los elementos de conexión deberían protegerse contra la corrosión de forma adecuada a la resistencia a la corrosión de las tuberías.
  • Los conductos y accesorios de ventilación rectangulares se han clasificado en clase A1, d0 de reacción al fuego según PN-EN 13501-1:2019 y como fuego no inflamable, que no gotea y que no se propaga en el interior de los edificios según la decisión del Ministro de Infraestructura de 12 de abril de 2002 (Gaceta Oficial No. 75 de 12 de abril de 2002, artículo 690, según reformada). Además, los productos están clasificados como resistentes al fuego.
Especificaciones
  • Dimensions: 100- 4000 mm

    Minimum area of fitting to calculate is 1,0 m 2.

    Standard length of ducts-1500 mm.

    Basic characteristics:

    Duct tightness - class A or B  (Assessment method PN-EN 1507:2007 i WO-KOT/36/01 wydanie 2)

    Durability (elements made of galvanized steel sheet):
    - weight of the zinc coating, g/m2≥ 275
    - thickness of the zinc coating, pm 20 (tolerance acc. to PN-EN 10346)

    Deformation: No permanent deformation or sudden change of tightness at the limit values of static pressure

Especificaciones técnicas
  • Referenciarectangular-ventilation-duct-system
  • Familia de productoVentilation ducts
  • Grupo de productosVentilation ducts of galvanized steel Airwent System
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-10-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Segmento de conducto
  • Código ETIMEC000059
  • Nombre ETIMInstallation duct
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Descripción Uniclass 2015Bunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania