Publique sus productos
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille

    500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La rejilla con rejilla serie 500 utiliza aspas ajustables (suministro) o fijas (retorno) para controlar el flujo de aire y proporcionar una unidad de suministro o retorno con mínima transparencia.

    Aplicaciones Típicas

    La serie 500/600/700, utilizada más comúnmente en aplicaciones de paredes laterales, está disponible con opciones de construcción de suministro y retorno. Con una variedad de estilos de marco diferentes, las rejillas de lamas se pueden integrar fácilmente en la mayoría de las aplicaciones de montaje en techo y superficie.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Models
        • Supply (510/520)
        • Return (530/535/510Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (535)
        • 3/4 in. (510/520/530/510Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (510Z)
        • 45° (530/535)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (5xxFR)
        • Filter frame (5xxFF)
        • Filter frame, fire rated (5xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia500-supply-return
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica