Publique sus productos
Motorized plenum Galletti  standard 6 dampers
Airzone

Motorized plenum Galletti standard 6 dampers

Traducido por Google,
Pleno motorizado Airzone con collarín que se adapta mecánicamente a las unidades principales de aire acondicionado por conductos.

El plenum motorizado Airzone incluye:

● Placa de control principal que controla el sistema a través de dispositivos cableados e inalámbricos.

● Servidor web Airzone Cloud Wi-Fi.

● Pasarela de comunicación (para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos de la pasarela).

● Kit de medición del consumo eléctrico Wi-Fi de Airzone.

● Amortiguadores redondos de 200/150 mm de diámetro.

● Sistema de control manual del flujo de aire.

● Entrada de ventilación mecánica controlada (VMC) de 150 mm de diámetro.

● Sistema de purificación de aire mediante ionización.

● Medidor de calidad del aire AirQ Sensor; con cable de bus (15 m).

● Dependiendo del plenum motorizado (nº de compuertas y ajustes) y de la unidad interior controlada, la presión sonora puede variar hasta ±3 dB(A) y la caída de presión puede variar de 5 a 15 Pa.

Especificaciones
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors. different manufacturers.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEasyzone_AZEZ6GALST_6
  • Familia de productoEasyzone
  • Grupo de productosMotorized plenum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)1638
  • Profundidad (mm)454
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Código ETIMEC011777
  • Nombre ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Nombre UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica África
Åland
Afganistán
Anguilla
Argentina
Egipto
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Bolivia
Marruecos
Alemania
Baréin
Aruba
Brasil
Andorra
Catar
Bahamas
Chile
Austria
Emiratos Árabes Unidos
Barbados
Colombia
Bélgica
Irak
Belice
Ecuador
Bielorrusia
Irán
Bermudas
Guayana Francesa
Bosnia-Herzegovina
Israel
Canadá
Guyana
Bulgaria
Jordania
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Chipre
Kuwait
Costa Rica
Paraguay
Ciudad del Vaticano
Líbano
Cuba
Perú
Croacia
Omán
Curazao
Surinam
Dinamarca
Palestina
Dominica
Uruguay
Eslovaquia
Siria
El Salvador
Venezuela
Eslovenia
Turquía
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
Isla de Man
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islandia
Jamaica
Islas Faroe
Martinica
Italia
México
Jersey
Montserrat
Letonia
Nicaragua
Liechtenstein
Panamá
Lituania
Puerto Rico
Luxemburgo
República Dominicana
Macedonia del Norte
Saint Barthélemy
Malta
San Cristóbal y Nieves
Moldavia
San Martín
Mónaco
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
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania