Publique sus productos
Motorized plenum Samsung standard 5 dampers
Airzone

Motorized plenum Samsung standard 5 dampers

Traducido por Google,
Pleno motorizado Airzone con collarín que se adapta mecánicamente a las unidades principales de aire acondicionado por conductos.

El plenum motorizado Airzone incluye:

● Placa de control principal que controla el sistema a través de dispositivos cableados e inalámbricos.

● Servidor web Airzone Cloud Wi-Fi.

● Pasarela de comunicación (para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos de la pasarela).

● Kit de medición del consumo eléctrico Wi-Fi de Airzone.

● Amortiguadores redondos de 200/150 mm de diámetro.

● Sistema de control manual del flujo de aire.

● Entrada de ventilación mecánica controlada (VMC) de 150 mm de diámetro.

● Sistema de purificación de aire mediante ionización.

● Medidor de calidad del aire AirQ Sensor; con cable de bus (15 m).

● Dependiendo del plenum motorizado (nº de compuertas y ajustes) y de la unidad interior controlada, la presión sonora puede variar hasta ±3 dB(A) y la caída de presión puede variar de 5 a 15 Pa.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEasyzone_AZEZ6SAMST_5
  • Familia de productoEasyzone
  • Grupo de productosMotorized plenum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)1425
  • Profundidad (mm)454
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
  • Código ETIMEC011777
  • Nombre ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Nombre UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica África