Publique sus productos
Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 7_8 dampers
Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 7_8 dampers

    Traducido por Google,
    Pleno motorizado Airzone con collarín que se adapta mecánicamente a las unidades principales de aire acondicionado por conductos.

    El plenum motorizado Airzone incluye:

    ● Placa de control principal que controla el sistema a través de dispositivos cableados e inalámbricos.

    ● Servidor web Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Pasarela de comunicación (para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos de la pasarela).

    ● Kit de medición del consumo eléctrico Wi-Fi de Airzone.

    ● Amortiguadores redondos de 200/150 mm de diámetro.

    ● Sistema de control manual del flujo de aire.

    ● Entrada de ventilación mecánica controlada (VMC) de 150 mm de diámetro.

    ● Sistema de purificación de aire mediante ionización.

    ● Medidor de calidad del aire AirQ Sensor; con cable de bus (15 m).

    ● Dependiendo del plenum motorizado (nº de compuertas y ajustes) y de la unidad interior controlada, la presión sonora puede variar hasta ±3 dB(A) y la caída de presión puede variar de 5 a 15 Pa.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEasyzone_AZEZ6MELST_7_8
    • Familia de productoEasyzone
    • Grupo de productosMotorized plenum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)1425
    • Profundidad (mm)454
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioPlancha de metal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Elemento de control de distribución
    • Código ETIMEC011777
    • Nombre ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Nombre UNSPSCDucts
    • Código UNSPSC401419
    • Código Uniclass 2015Ss_65_80
    • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric and Electronic Control System for HVAC
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica África
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Argentina
    Egipto
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Marruecos
    Alemania
    Baréin
    Aruba
    Brasil
    Andorra
    Catar
    Bahamas
    Chile
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Barbados
    Colombia
    Bélgica
    Irak
    Belice
    Ecuador
    Bielorrusia
    Irán
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Bosnia-Herzegovina
    Israel
    Canadá
    Guyana
    Bulgaria
    Jordania
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Chipre
    Kuwait
    Costa Rica
    Paraguay
    Ciudad del Vaticano
    Líbano
    Cuba
    Perú
    Croacia
    Omán
    Curazao
    Surinam
    Dinamarca
    Palestina
    Dominica
    Uruguay
    Eslovaquia
    Siria
    El Salvador
    Venezuela
    Eslovenia
    Turquía
    Estados Unidos
    España
    Yemen
    Granada
    Estonia
    Groenlandia
    Finlandia
    Guadalupe
    Francia
    Guatemala
    Gibraltar
    Haití
    Grecia
    Honduras
    Guernsey
    Islas Caimán
    Hungría
    Islas Turcas y Caicos
    Irlanda
    Islas Vírgenes Británicas
    Isla de Man
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Islandia
    Jamaica
    Islas Faroe
    Martinica
    Italia
    México
    Jersey
    Montserrat
    Letonia
    Nicaragua
    Liechtenstein
    Panamá
    Lituania
    Puerto Rico
    Luxemburgo
    República Dominicana
    Macedonia del Norte
    Saint Barthélemy
    Malta
    San Cristóbal y Nieves
    Moldavia
    San Martín
    Mónaco
    San Pedro y Miquelón
    Montenegro
    San Vicente y las Granadinas
    Noruega
    Santa Lucía
    Países Bajos
    Sint Maarten
    Polonia
    Trinidad y Tobago
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit