Publique sus productos
Birmingham
Birmingham
Birmingham

    Birmingham

    Traducido por Google,
    Silla de oficina funcional y cómoda con asiento y respaldo moldeados que hacen más agradable tu jornada laboral. Tiene un mecanismo sincronizado que se puede ajustar al peso corporal y un asiento que se puede ajustar tanto en profundidad como en ángulo para mejorar la comodidad.
    Especificaciones
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBirmingham-office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1050
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)16.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs