Publique sus productos
Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

Traducido por Google,
  • Disponible en cuatro colores
  • diseño años 50 y 60
  • Tablero de chapa de madera

    Atractiva mesa de centro estilo años 50 y 60 con patas curvadas hacia el exterior. La mesa de centro tiene una estructura de madera maciza y un tablero de chapa de madera.
Especificaciones
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)520
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables