Publique sus productos
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 de 5 estrellas3.7(12 reseñas)
Traducido por Google,
  • Laminado de abedul resistente
  • Robusto y poderoso
  • Diseño clásico

Mesa clásica para comedores de trabajo y similares. Construcción fuerte y robusta con una mesa resistente y estructura de metal.

Especificaciones
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCanteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)735
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)35.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables