Publique sus productos
F0650 - Desk, Executive, Wood
SEPS2BIM

F0650 - Desk, Executive, Wood

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Escritorio ejecutivo con pedestal doble, 30" de alto X 72" de ancho X 36" de profundidad con cajón central para lápices, tres (3) cajones tipo caja y portaobjetos de referencia en el pedestal del lado derecho; un (1) cajón tipo caja, un (1) cajón para archivos y corredera de referencia en el pedestal izquierdo, cerraduras para cada sección (pedestal) del escritorio y herrajes metálicos de suspensión para el cajón del archivo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0650
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosExecutive
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles