Publique sus productos
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 de 5 estrellas3.5(8 reseñas)
Traducido por Google,
Una estación de trabajo de documentación en forma de L de 60" para usar en el quirófano. La estación de trabajo puede tener una configuración para mano derecha o izquierda. Constará de un panel posterior con pizarra de borrado en seco, bandeja de almacenamiento de marcadores, montaje opcional para monitores, un una luz de trabajo y una bandeja para el teclado. La estación de trabajo también incluirá canales de cables eléctricos, de datos, de telecomunicaciones y de video y vías de cableado para admitir diversas aplicaciones. Una fuente de alimentación integrada se montará en el escritorio y proporcionará dos tomas de corriente, un conector telefónico y un toma de red informática.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0130
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosDocumentation
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1400
  • Ancho (mm)1680
  • Profundidad (mm)1370
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles