Publique sus productos
Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

Traducido por Google,
  • Marco curvo
  • Pies ajustables
  • Parte superior laminada duradera

Mesa rectangular con pies regulables y estructura en T plana ovalada curvada en la parte inferior.

Especificaciones
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCanteen-table-SANNA-1200x800mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)24.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs