Publique sus productos
Canteen table SANNA 900mm

Canteen table SANNA 900mm

Traducido por Google,
  • Estable y robusto
  • Tablero laminado duradero
  • Marco ovalado plano

Mesa redonda con tablero resistente, estructura curva de tubo plano ovalado y pies regulables.

Especificaciones
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCanteen-table-SANNA-900mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs