Publique sus productos
Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • Marco curvo
  • Pies ajustables
  • Tapa de laminado duradero

Mesa ovalada con pies regulables y estructura en T plana ovalada curvada en la base.

Especificaciones
  • Length:1800mm

    Height:720mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Oval

    Weight:33.15kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCanteen-table-SANNA-oval-1800x800mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)33.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs