Las estanterías cantilever son ideales para ahorrar espacio en el almacén. Ofrecen un almacenamiento horizontal, de fácil acceso y bien organizado para artículos largos. Además, permiten manipular la mercancía de forma segura y rápida. Este sistema de estanterías cantilever de doble cara proporciona una gran capacidad de almacenamiento en un espacio reducido. Está diseñado para artículos largos y pesados, y es robusto y versátil.
Todos los componentes están fabricados en chapa metálica y recubiertos con pintura en polvo para garantizar su resistencia al desgaste. Los postes cuentan con bases largas para mayor estabilidad, y las perforaciones a lo largo de toda su longitud permiten instalar el brazo a cualquier altura. Los brazos también se pueden ajustar verticalmente en intervalos de 100 mm. Los tirantes diagonales y horizontales mantienen unidos los postes y proporcionan máxima estabilidad.
La capacidad de carga es de 1500 kg por estante para cargas distribuidas uniformemente.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |