Publique sus productos
Cantilever Racking PLUS Double

Cantilever Racking PLUS Double

Traducido por Google,

Estanterías voladizas resistentes para el almacenamiento eficiente de artículos largos y ligeros, como tuberías de plástico, molduras de madera y productos de acero ligero.

Las estanterías en voladizo proporcionan un almacenamiento fácilmente accesible y bien organizado, y permiten una manipulación de mercancías más segura y rápida.

El sistema está diseñado para ser flexible y se adapta a cualquier almacén. Los brazos se pueden colocar a cualquier altura y subir o bajar según sea necesario.

Cuando se requiere un gran espacio de almacenamiento, la estantería se puede ampliar con cualquier número de módulos adicionales. Las estanterías en voladizo se pueden combinar con estanterías verticales para ofrecer almacenamiento tanto vertical como horizontal en un mismo sistema.

Se puede adquirir un estante como accesorio. La estantería voladiza está fabricada en chapa de acero con un acabado de pintura en polvo de alta resistencia.

Especificaciones
    • Height:2500 mm
    • Width:1330 mm
    • Depth:1250 mm
    • Upright width:42 mm
    • Arm length:450 mm
    • Model:Double sided
    • Section:Basic
    • Colour:Dark grey
    • Colour code:NCS S7502-B
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1500 kg
    • Arm load capacity:150 kg
    • Weight:97.22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCantilever-Racking-PLUS-Double
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de productosRacking
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)1330
  • Profundidad (mm)1250
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEslovaquia
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Industry
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania