Publique sus productos
Ceiling light PICASSO
Ceiling light PICASSO

    Ceiling light PICASSO

    Traducido por Google,
    • retro inspirado
    • Hecho de metal
    • Adecuado para una variedad de configuraciones

      Una lámpara de suspensión sencilla y elegante con un toque retro. La lámpara se puede colgar de un gancho de techo.

      Lámpara de techo de inspiración retro y diseño chic para diferentes ambientes como oficinas, comedores, recibidores, salones, etc.

      La lámpara no solo cumple su función de proporcionar luz, sino que también viene con detalles de buen gusto.

      La pantalla de metal está construida en varias capas y proporciona una iluminación agradable.

      De conformidad con un nuevo estándar de la UE, las lámparas/accesorios de techo ahora se venden sin enchufes. (Los enchufes de pines se pueden comprar por separado).
    Especificaciones
      • Height:228 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:5 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCeiling-light-PICASSO
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosLightning
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)228
    • Ancho (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania