Publique sus productos
Children´s chair TESSA 360mm

Children´s chair TESSA 360mm

Traducido por Google,
  • abedul macizo
  • Dos alturas de asiento
  • Adecuado para preescolares.

    Silla infantil clásica para preescolares.
Especificaciones
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChildrens-chair-TESSA-360mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)3.95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Disponibilidad en regiones

Europa