Publique sus productos
Coffe table ASHLEY 770mm

Coffe table ASHLEY 770mm

Traducido por Google,
  • Pulcro
  • Apilable hasta 10 de altura
  • Fácil de colocar

    Mesa de centro simple pero elegante que funciona en múltiples ubicaciones, como una mesa auxiliar junto a un sillón en la oficina o en una sala de espera pública. La mesa se puede apilar hasta diez mesas de altura, lo que la hace muy eficiente en cuanto al espacio cuando se necesita y práctica para la limpieza.
Especificaciones
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCoffe-Table-ASHLEY-770mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)570
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)11.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables