Publique sus productos
Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Traducido por Google,
  • Base de trompeta estable
  • Bordes biselados
  • Elegante acabado de madera

    Mesa de centro con tapa rectangular, acabado en madera y cantos biselados. Se suministra con base de trompeta.
Especificaciones
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)20.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables