Publique sus productos
Coffe table HOLLY 1000x500mm

Coffe table HOLLY 1000x500mm

Traducido por Google,
  • Madera maciza
  • Práctico estante inferior
  • Varios modelos diferentes

    Mesa de centro con práctico estante inferior.
Especificaciones
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 1000 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 17 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCoffe-Table-HOLLY-1000x500mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables