Publique sus productos
Coffe table MONTY 700mm

Coffe table MONTY 700mm

Traducido por Google,
  • Pedestal estable
  • Tapa de laminado resistente
  • Gama de combinaciones de colores

    Mesa de centro pequeña. La mesa tiene una parte superior redonda, duradera y fácil de limpiar y un pedestal estable con una base grande y redonda.
Especificaciones
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCoffe-Table-MONTY-700mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)20.45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables