Publique sus productos
Coffe table MOOD 500x500mm

Coffe table MOOD 500x500mm

Traducido por Google,
  • Limpio y versátil
  • Disponible en diferentes versiones
  • Adecuado para una variedad de configuraciones

    Mesa de centro pequeña, versátil y elegante con una tapa cuadrada hecha de laminado resistente. La mesa de centro viene en dos tamaños que se pueden combinar para dar a la habitación una sensación más dinámica. Ideal para salas de reuniones y comedores.
Especificaciones
    • Length: 500 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 500 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 9.2 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCoffe-Table-MOOD-500x500mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)9.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables