Publique sus productos
Coffee table IRIS 500x460mm

Coffee table IRIS 500x460mm

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • Laminado resistente
  • Versátil
  • Moderno

    Mesa de centro moderna y elegante que se adapta a la mayoría de los ambientes. También se puede utilizar como mesas nido.
Especificaciones
    • Height: 460 mm
    • Diameter: 500 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 6.8 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCoffee-table-IRIS-500x460mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)6.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables