Publique sus productos
Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

Traducido por Google,
  • Tablero rectangular
  • T-frame con diferentes acabados
  • Fácil de plegar

Mesa plegable con estructura en T y tablero rectangular resistente.

Especificaciones
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:23.4kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCollapsible-table-EMILY-1200x800x720mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)23.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables