Publique sus productos
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    Traducido por Google,
    • Marco plegable
    • Tapa laminada
    • Elección de tres colores de marco

    Mesa de conferencias con estructura abatible y tablero resistente.

    Especificaciones
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables