Publique sus productos
Conference table SELMA 3800x1200x730

Conference table SELMA 3800x1200x730

Traducido por Google,
  • Bordes biselados
  • Möbelfakta-marcado
  • Tablero en forma de barco

Mesa de conferencias con un tablero resistente en forma de barco con bordes biselados y bordes negros. La mesa tiene un marco en T estable y pies ajustables.

Especificaciones
  • Length:3800mm

    Height:730mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:125kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConference-table-SELMA-3800x1200x730
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)3800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)125
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables