Publique sus productos
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x800mm

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x800mm

Traducido por Google,
  • Laminado por todas partes
  • Con archivador
  • Extiende tu escritorio

    Cajonera compacta que proporciona un almacenamiento práctico, con cajones con cerradura, un archivador en el cajón inferior, tiradores de aluminio gris y cerradura central.
Especificaciones
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x800mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units