Publique sus productos
Desk screen ZONE 650x1600x30mm
Desk screen ZONE 650x1600x30mm

    Desk screen ZONE 650x1600x30mm

    Traducido por Google,
    • Absorción de ruido efectiva
    • completo incluido guarniciones
    • Diseño elegante y con estilo

    Pantallas de escritorio absorbentes de sonido y elegantes creadas por el equipo de diseño interno de AJ Products. La pantalla mejora significativamente el ambiente sonoro y proporciona privacidad, por lo que es perfecta para oficinas. Viene completo, incluidos los accesorios para un fácil montaje en la parte superior del escritorio.

    Especificaciones
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesk-screen-ZONE-650x1600x30mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)4.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying