Publique sus productos
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    Archivados

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Especificaciones
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de productosAcoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalFresno
    • Material secundarioFieltro
    • Peso Neto (kg)20.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Screens
    • Número OmniClass23-19 25 13 15
    • Título OmniClass Screens