Publique sus productos
Wardrobe Residential Furniture
Wardrobe Residential Furniture
Wardrobe Residential Furniture

    Wardrobe Residential Furniture

    4.8 de 5 estrellas4.8(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    Armario del dormitorio

    Este armario genérico permite guardar ropa y otros artículos personales fuera de la vista. El armario de dormitorio es un gran complemento para un entorno residencial.

    Tamaños estándar
    Anchos: 36" - 72"
    Profundidades: 24" - 30"
    Alturas: 60" - 72"

    • El armario está hecho de roble macizo.
    • Construido con cajones y un área de armario abierta para colgar ropa.


    Las familias de muebles residenciales genéricos de Fetch están diseñadas para ser modelos flexibles y atractivos que pueden reemplazar fácilmente a un producto del mundo real y, al mismo tiempo, mantener la construcción y las características de alta calidad que espera de Fetch. Son perfectas para cualquier diseñador en la etapa de desarrollo del diseño o para cualquier estudiante que busque completar un modelo con tipos comunes de muebles y equipos. Cada familia tiene un ancho, una profundidad y una altura ajustables hasta la pulgada entera más cercana para obtener el tamaño deseado. Puede encontrar opciones adicionales como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers o parámetros similares en la categoría Construction del navegador de propiedades; el prefijo al comienzo del nombre del parámetro le dará una pista sobre cómo usarlo. Cada modelo genérico de Fetch incluye una textura PBR de alta calidad lista para funcionar en casi cualquier motor de renderizado con un mínimo de complicaciones. Para visualizar el modelo con otro material, ingrese el nuevo material de acabado en el parámetro MAT_Laminate.
    Especificaciones
      • Constructed in solid oak with a clear varnish finish
      • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
      • Available with 4 drawers and an open closet cabinet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Wardrobe_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniClass Residential Bedroom Furniture