Publique sus productos
Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Traducido por Google,
  • Absorción de ruido efectiva
  • completo incluido pararse
  • Diseño elegante y con estilo

Pantalla de piso elegante y absorbente de sonido creada por el equipo de diseño interno de AJ Products. La pantalla mejora significativamente el ambiente sonoro y proporciona privacidad, por lo que es perfecta para oficinas. Se puede comprar un juego de ruedas por separado para una solución de detección móvil y fácil de mover.

Especificaciones
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosAcoustics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1360
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Material secundarioTela
  • Peso Neto (kg)14.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying