Publique sus productos
Grimsby
Grimsby
Grimsby
Grimsby

    Grimsby

    3.6 de 5 estrellas3.6(19 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Mecanismo síncrono
    • Tapicería extra duradera
    • soporte lumbar incorporado

    Silla de oficina clásica y asequible con asiento y respaldo moldeados. La silla está tapizada en una tela duradera, tiene soporte lumbar incorporado y un mecanismo sincronizado que sigue tus movimientos. Equipe la silla con reposabrazos ajustables para mayor comodidad.

    Especificaciones
    • Seat height:460-590 mm

      Seat depth:445 mm

      Seat width:460 mm

      Backrest height:450-530 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:120000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,2 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGrimsby-Office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1050
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)445
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)16.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa