Publique sus productos
Lancaster High Back
Lancaster High Back
Lancaster High Back

    Lancaster High Back

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño delgado y escandinavo
    • tejido 100% reciclado
    • Mecanismo sincronizado ergonómico

    Elegante silla de oficina respetuosa con el medio ambiente tapizada con un elegante tejido fabricado con botellas de PET 100 % recicladas. Disponible en varios colores modernos. La silla tiene un respaldo alto y cuenta con reposabrazos ajustables, reposacabezas, profundidad del asiento y altura del respaldo para mayor comodidad.

    Especificaciones
    • Seat height:470-595 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:450 mm

      Backrest height:665 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Multiple colors

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:80000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Backrest:High backrest

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:21,9 kg


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLancaster-High-Back-Office-Chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)485
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)21.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC012213
    • Nombre ETIMOffice chair
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs