Publique sus productos
Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out
Archivados

Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out

  • Suitable as a room divider
  • Tall model
  • Lockable

    Tall, lockable side cabinet from the MODULUS range with a pull-out and three shelves. Can be used to create privacy in the workplace. Has adjustable feet. Can be fitted with inserts.
Especificaciones
    • Height:1250 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Width, internal:332 mm
    • Depth, internal:685 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
    • Frame colour:White
    • Drawer front colour:White
    • Model:Left
    • Lock type:Key lock
    • Weight:79 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLockable-side-cabinet-MODULUS-Left-Right-side-pull-out
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1250
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)79
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units