Publique sus productos
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY

    Office chair NEWBURY

    4.4 de 5 estrellas4.4(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Innovador y ergonómico
    • Compacto y versátil
    • Varias opciones de ajuste

      Silla de oficina única con varios ajustes ergonómicos que la hacen especialmente cómoda. La silla tiene apoyabrazos cortos y un asiento basculante y es ajustable en altura. Es el tamaño ideal para oficinas pequeñas.
    Especificaciones
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOffice-chair-NEWBURY
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)13.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs