Publique sus productos
Office screen EASE 1480x1000x18mm

Office screen EASE 1480x1000x18mm

Traducido por Google,
  • Crea privacidad de manera efectiva
  • Apto como separador de ambientes
  • Hecho de laminado duradero

Pared de pantalla de gran valor ideal para crear privacidad o actuar como separador de ambientes. Se suministra con cuatro patas blancas.

Especificaciones
  • Height:1480mm

    Width:1000mm

    Thickness:18mm

    Weight:20.1kg

    Warranty:7 years

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOffice-screen-EASE-1480x1000x18mm
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosAcoustics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1480
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)18
Información relacionada
  • Material principalHaya
  • Peso Neto (kg)20.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Descripción Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying