Publique sus productos
Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

Traducido por Google,
  • Laminado resistente
  • Versátil
  • Moderno

    Mesa de centro elegante y con estilo con un tablero rectangular en laminado duradero. La mesa es fácil de colocar y adecuada para múltiples entornos, lo que la hace perfecta en un vestíbulo o sala común.
Especificaciones
    • Length: 1100 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 600 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRectangular-Coffe-Table-IRIS-1100x600x510mm
  • Familia de productoLounge and hallway
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Descripción Uniclass 2015Coffee tables