Publique sus productos
Return desk FLEXUS 800x600mm

Return desk FLEXUS 800x600mm

Traducido por Google,
  • Se puede combinar con el escritorio FLEXUS
  • Panel de modestia
  • marco gris

    Mesa auxiliar separada con una parte superior recta, panel modesto en la parte inferior y un marco en L estable. Perfecto para ampliar el escritorio.
Especificaciones
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaReturn-desk-FLEXUS-800x600mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)720
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_22
  • Descripción Uniclass 2015Desktop lecterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables