Publique sus productos
Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Traducido por Google,
  • Ajustable eléctricamente en altura
  • Escritorio recto
  • Altura de trabajo: 700-1170 mm

    Escritorio para trabajar de pie o sentado de alta calidad, ajustable eléctricamente en altura y con puertos para cables, marco en T sin travesaño, patas rectangulares y patas planas ajustables. Impulsado por un potente motor único.
Especificaciones
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Minimum height:700 mm
    • Maximum height:1170 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:100 kg
    • Lift speed:25 mm/sec
    • Number of motors:1
    • Weight:42.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStanding-desk-FLEXUS-1200x800mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)42.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Descripción Uniclass 2015Office desks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables