Publique sus productos
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm

    Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm

    Traducido por Google,
    • Ajustable eléctricamente en altura
    • Parte superior reversible
    • Gran superficie de trabajo

      Escritorio de alta calidad con tapa curva y pasacables. Regulable eléctricamente en altura con un potente motor. Bastidor en T sin travesaño, con patas rectangulares y pies regulables.
    Especificaciones
      • Length:2000 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:59.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStanding-desk-FLEXUS-ergonomic-2000x1200mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)59.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Descripción Uniclass 2015Office desks
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables