Publique sus productos
Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Traducido por Google,
  • Dos orificios para cables
  • marco gris
  • Escritorio recto

    Escritorio clásico con tablero recto, estructura en L estable y panel modesto para un mobiliario versátil.
Especificaciones
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)41.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Descripción Uniclass 2015Office desks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables