Publique sus productos
Table BECKY 680x680x720mm

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 de 5 estrellas3.5(11 reseñas)
Traducido por Google,
  • mesa moderna
  • Ideal para la mayoría de los entornos.
  • Tapa de laminado compacto resistente

Mesa en un estilo contemporáneo! La mesa Becky tiene una elegante base en forma de estrella y una tapa delgada con bordes biselados y esquinas redondeadas de laminado de fácil cuidado. Es ideal como mesa independiente o se puede organizar en grupos en salas de descanso y comedores.

Especificaciones
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTable-BECKY-680x680x720mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de productosTables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)680
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)17.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables