Publique sus productos
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP

    Motion stool UP

    Traducido por Google,
    • Entrena el cuerpo
    • Diseño unico
    • Altura ajustable

    Taburete Balance con un diseño único para sentarse activamente durante su jornada laboral. El taburete de movimiento sigue tus movimientos y ejercita ciertas partes del cuerpo mientras estás sentado. Es ajustable en altura para adaptarse a su altura para la posición de asiento más ergonómica.

    Especificaciones
    • Seat height:450-630 mm

      Diameter:330 mm

      Colour:Multiple colors

      Material:Polyamide

      Load capacity:110 kg

      Weight:5 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUp-motion-stool
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de productosOffice chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs