Publique sus productos
Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm
Archivados

Wooden clothes locker CRUISE 2 doors 1935x645x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with two full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
Especificaciones
    • Height:1935 mm
    • Width:645 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:2
    • Number of doors:2
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:54 kg
    • Assembly:Assembled
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWooden-clothes-locker-CRUISE-2-doors-1935x645x555mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1935
  • Ancho (mm)645
  • Profundidad (mm)555
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)54
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniClass Lockers